![APC GVSUPS20KR0B5FS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS100K0B5GS_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
![APC GVSUPS20KR0B5FS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS100K0B5GS_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVSUPS20KR0B5FS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS100K0B5GS_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVSUPS20KR0B5FS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS100K0B5GS_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVSUPS20KR0B5FS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS100K0B5GS_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVSUPS20KR0B5FS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS100K0B5GS_APP_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 vídeos
Nobreak Galaxy VS de 20 kW e 208 V com módulo de energia N+1, para 5 unidades de baterias modulares inteligentes de 9 Ah, start-up 5x8
GVSUPS20KR0B5FS
tipo de bateria:
Tensão de entrada:
Maximum configurable power in VA:
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
+ Lifecycle Services
WBATTREPLCMNT
WMBRS1-MB9-GVS
Sustentabilidade![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Desempenho do recurso
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Informações das isenções RoHS
Certificações e normas
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento RoHS China
Divulgação Ambiental
Perfil de Circularidade
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.