![APC GVSUPS20KB4FS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS10-50KB4F-G-HS_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
![APC GVSUPS20KB4FS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS10-50KB4F-G-HS_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVSUPS20KB4FS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS10-50KB4F-G-HS_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVSUPS20KB4FS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS10-50KB4F-G-HS_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 vídeos
Nobreak Galaxy VS de 20kW e 208V, 2 unidades internas de baterias modulares inteligentes de 9Ah, expansível a 4, start-up 5x8
GVSUPS20KB4FS
tipo de bateria:
Tensão de entrada:
Maximum configurable power in VA:
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
+ Lifecycle Services
WMBRS1-MB9-GVS
WMBRS2-MB9-GVS
Sustentabilidade![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Desempenho do recurso
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Informações das isenções RoHS
Certificações e normas
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme com os requerimentos de excepção
Divulgação Ambiental
Perfil de Circularidade
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.