![APC E3SUPS15KHB2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-AYLQ4Y_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
![APC E3SUPS15KHB2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-AYLQ4Y_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3SUPS15KHB2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-AYLQ4Y_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3SUPS15KHB2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-AYLQ4Y_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3SUPS15KHB2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-AYLQ4Y_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3SUPS15KHB2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-AYLQ4Y_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 vídeos
Nobreak trifásico (3:3) Easy UPS 3S de 15 kVA, 400 V com baterias internas - 25 minutos de autonomia
E3SUPS15KHB2
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
+ Lifecycle Services
WBATTREPLCMNT
WADVEAA-AA-01
Sustentabilidade![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Desempenho de bem-estar
Informações das isenções RoHS
Certificações e normas
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento RoHS China
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental
Perfil de Circularidade
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.