![APC E3MUPS80KHBS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60-80KHB_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
![APC E3MUPS80KHBS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60-80KHB_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3MUPS80KHBS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60-80KHB_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3MUPS80KHBS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60-80KHB_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3MUPS80KHBS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60-80KHB_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 vídeos
Nobreak trifásico Easy UPS 3M de 80k VA 400 V (3:3) para baterias internas, Partida 5x8
E3MUPS80KHBS
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
+ Lifecycle Services
WBATTREPLCMNT
WUPGEAA-UG-02
Sustentabilidade![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Informações das isenções RoHS
Certificações e normas
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento RoHS China
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental
Perfil de Circularidade
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.