![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQHE_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQHE_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS4RL_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS6Y3_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS3Q2_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU3YY_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC DDCC5E-005 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRU7A_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Cabo de distribuição de dados da APC, de cat. 5e UTP CMR, cinza, 6 conectores RJ-45 a 6 conectores RJ-45, 5 pés (1,5m)
DDCC5E-005
Descontinuado em:26 de set. de 2023
DDCC5E-005 não foi substituída. Entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Diretiva RoHS da UE
Conforme
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.