![APC AR3100X609 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8HMP8Z_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
![APC AR3100X609 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8HMP8Z_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3100X609 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-92MVBY_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3100X609 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-92MVP8_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3100X609 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-92N2PK_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3100X609 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-929R84_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Invólucro NetShelter SX 42 U, 600 mm de largura x 1070 mm de profundidade, sem painéis laterais, preto
AR3100X609
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
Sustentabilidade![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Desempenho do recurso
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem metais pesados tóxicos
Sem mercúrio
Informações das isenções RoHS
Certificações e normas
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Divulgação Ambiental
Perfil de Circularidade
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.