Nos marques

Faire face à des problèmes de déploiement

Les organisations informatiques doivent faire face à de nombreux défis lors du déploiement des équipements informatiques. La consolidation et les densités élevées montent en puissance avec la virtualisation. Et en même temps, beaucoup d'organisations n'ont pas le personnel informatique dédié dans chacun de leurs sites et peut-être même qu'elles ne disposent pas d'un espace dédié pour leur matériel informatique. L'optimisation de l'espace dont elles disposent est, par conséquent, primordial.

Dans de nombreux cas, le déploiement d'un système en racks adapté, y compris ceux avec des unités intégrées de distribution d'alimentation (PDU) peut aider les entreprises à relever ces défis. Voici cinq défis communément rencontrés et comment les racks peuvent aider à les relever.

1. Facilité d'installation et d'utilisation

Recherchez des racks qui disposent de caractéristiques standard, telles que des baies intégrées pour faciliter l'encastrement ainsi que la compatibilité avec d'autres composants, comme les dispositifs d'alimentation électrique et de refroidissement. Des pieds et des roulettes pré-installées et réglables éliminent le besoin d'acheter des pièces supplémentaires et facilitent l'installation. Des rails verticaux de montage réglables facilitent également le travail d'installation des équipements.

2. Disponibilité et connectivité en constante augmentation

Avec chaque jour plus de dispositifs connectés à Internet, les entreprises réalisent que leurs besoins de puissance dans leurs racks ne cessent d'augmenter. Pour cette raison, les racks doivent pouvoir intégrer un câblage de grande densité. Ils doivent être dotés d'un canal pour l'accessoire Zero U qui permet d'installer des unités de distribution d'alimentation à l'arrière du rack et gagner de la place à l'intérieur de celui-ci.

3. Différents scénarios de déploiement

Recherchez un fournisseur de racks capable de vous proposer différents modèles qui s'adaptent à chacun de vos besoins. Parfois, cela peut signifier des racks à cadre ouvert. Mais dans d'autres cas, vous pourrez avoir besoin d'unités murales ou de racks avec des flux de ventilation latéraux pour les commutateurs réseau. Pour les endroits sans espace dédié, vous aurez besoin de racks fermés qui offrent une « salle de serveurs en kit », sécurisée et complète. Ces racks doivent être insonorisés, avec des roulettes et des rails ajustables pour les différentes tailles de composants informatiques et ils doivent être dotés d'une unité de distribution d'alimentation (PDU) pour pouvoir les déplacer aisément.

4. Gestion à distance

Choisissez un rack qui puisse contenir une unité de distribution d'alimentation avec commutateur en rack et qui dispose de fonctionnalités de gestion à distance. Avec de tels PDU, si un commutateur réseau ou un serveur est bloqué, vous pourrez le redémarrer en allumant et en éteignant la prise à distance jusqu'au rétablissement du serveur.

5. Gestion intelligente de l'énergie

Les PDU montés en rack avec compteur mesurent la puissance et l'énergie au niveau du rack et fournissent aux administrateurs système des données en temps opportun qui leur permettront de prendre des décisions et d'assurer la meilleure gestion de l'énergie pour chaque rack. En tant qu'outil de gestion de l'énergie, les PDU montés en rack avec compteur offrent la granularité nécessaire au suivi de l'utilisation de l'énergie, susceptible de révéler des possibles améliorations de l'efficacité des solutions informatiques et qui peut se transformer en économies. Combinés aux PDU montés en rack avec commutateur, ils offrent encore plus d'économies d'énergie, permettant de couper certaines prises lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

APC by Schneider Electric propose, évidemment, toutes ces solutions. Elles comprennent notre gamme NetShelter ainsi que les racks à cadre ouvert pour les centres de données et les armoires spécialisées pour les armoires de distribution, les salles de serveurs, des applications à haut rendement et bien plus encore. Il est fort probable que vous trouviez le rack qui répond à chacun de vos besoins.

Besoin d'aide ?

Centre de support

Obtenez des réponses par vous-même en essayant nos outils d'assistance numérique.

Rechercher parmi les questions fréquentes

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

Comment acheter ?

Trouvez facilement le revendeur ou distributeur APC le plus proche de chez vous.

Trouvez votre batterie de rechange

Trouvez la batterie de rechange APC pour votre onduleur.

Nous contacter

Contactez-nous pour obtenir de l'aide afin de choisir le bon produit ou pour le dépannage et l'installation. Lundi - Vendredi 8h00-à-17:00

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!