Nos marques

Quatre bonnes raisons d'évoluer vers le plus intelligent des Smart-UPS

Votre infrastructure informatique a probablement beaucoup évolué au cours des dernières années dû à la croissance des flux de données que les technologies telles que la virtualisation imposent aux serveurs et applications. Si vous n'avez pas mis à jour vos systèmes d'onduleurs depuis un certain temps, ils pourraient être dépassés en cas de panne de courant.

La technologie des onduleurs actuels offre une meilleure protection de l'alimentation compatible avec les charges chaque jour plus importantes des systèmes informatiques. L'onduleur Smart-UPS d'APC by Schneider Electric offre désormais trois nouvelles fonctionnalités qui devraient vous inciter à effectuer une mise à jour : une éco-conception, un écran LCD convivial qui facilite les interactions et un système intelligent de gestion de la batterie. Et si ce n'était pas assez, APC propose également un programme très intéressant d'échange de votre ancien onduleur, quel que soit sa marque.

1. Éco-conception

Nos derniers modèles de Smart-UPS reposent sur une technologie brevetée qui augmente considérablement l'efficacité des unités. Lorsqu'ils sont utilisés en mode « vert », les appareils contournent les composants électriques non utilisés lorsque le courant est stable pour atteindre une efficacité de 97 pour cent minimum, sans jamais compromettre la sécurité. Ce mode permet de réaliser de véritables économies d'énergie par rapport aux autres onduleurs connectés.

Vous pouvez connaître à tout moment la consommation électrique grâce à un wattmètre disponible sur l'écran LCD. Et les nouveaux modèles d'onduleur Smart-UPS sont compatibles avec les serveurs à haute performance énergétique et certifiés Energy Star des principaux fabricants. Nos onduleurs Smart-UPS répondent également aux normes de Restriction of Hazardous Substances (RoHS), facilitant la conformité de votre matériel.

2. Écran LCD convivial

Les nouveaux onduleurs Smart-UPS sont dotés d'un écran LCD pour une plus grande flexibilité et facilité d'utilisation. La configuration de l'onduleur peut être effectuée via le logiciel ou l'écran LCD. Sur les unités pour rack et tours, l'écran LCD peut être orienté de 90 degrés pour une meilleure visualisation.

L'affichage alphanumérique intuitif fournit des informations précises et claires de votre protection et de la qualité du courant en un clin d'œil. L'affichage standard présente les données de base de l'appareil, la qualité du courant ainsi que des menus de configuration, de tests, de diagnostic et d'autres informations d'ordre général. Le mode d'affichage avancé intègre un écran déroulant avec des options de contrôle et de journal.

3. Nouvelles fonctionnalités de la batterie et de son cycle de vie pour une gestion simplifiée

Nous avons également ajouté une fonction unique sur le marché à notre nouvelle gamme d'onduleurs Smart-UPS : une prédiction de l'espérance de vie de la batterie. Vous pourrez ainsi voir, sur l'écran LCD, le mois et l'année précis où vous devrez remplacer la batterie pour disposer toujours de la meilleure protection. Et cette prédiction est dynamique, ce qui veut dire qu'elle évolue en fonction des fluctuations de température qui affectent le cycle de vie de la batterie. Vous saurez avec précision la durée de vie de la batterie, sans conjecture aucune et en un simple coup d'œil.

La vie de votre batterie sera également prolongée grâce à une gestion intelligente qui lui fournit uniquement la charge dont elle a besoin. Cette fonctionnalité augmente considérablement la durée de vie de votre batterie, avec des chargements adaptés à la température tout en évitant la surcharge. Et cela assurera le redémarrage de vos charges après une longue panne de courant, même avec une batterie complètement vide.

4. De grandes économies grâce au programme Trade-UPS

En plus de ces nouvelles fonctionnalités, vous pourrez également économiser de l'argent grâce au programme d'échange d'onduleurs Trade-UPS lors de l'achat d'un nouvel onduleur Smart-UPS. Échangez votre ancien onduleur, quel que soit sa marque, et économisez jusqu'à 25 % sur un nouvel onduleur Smart-UPS. Nous vous remboursons les frais d'expédition de votre ancien onduleur et nous vous offrons également le recyclage écologique de votre ancienne unité. Vous aurez ainsi un souci de moins à gérer.

Ne laissez pas votre ancien onduleur être le maillon faible de votre infrastructure informatique. Découvrez notre nouvelle gamme d'onduleurs Smart-UPS, encore plus intelligente, et profitez de sa fiabilité, de son éco-conception et de ses nouvelles fonctionnalités qui la rendent encore plus facile à utiliser. Cliquez ici pour plus d'informations.

Besoin d'aide ?

Centre de support

Obtenez des réponses par vous-même en essayant nos outils d'assistance numérique.

Rechercher parmi les questions fréquentes

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

Comment acheter ?

Trouvez facilement le revendeur ou distributeur APC le plus proche de chez vous.

Trouvez votre batterie de rechange

Trouvez la batterie de rechange APC pour votre onduleur.

Nous contacter

Contactez-nous pour obtenir de l'aide afin de choisir le bon produit ou pour le dépannage et l'installation. Lundi - Vendredi 8h00-à-17:00

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!