![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC XBP48RM2U-LI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBP48RM2U-LI_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS Online, 48 V 2U batterie externe lithium-ion
XBP48RM2U-LI
Système intelligent de gestion de batterie
Pack de Batteries 2U au lithium-ion
Protection contre les surtensions et les surtempératures
Format Convertible Tour Rack
Scalable Runtime
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Directive RoHS UE
En cours d'investigation
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.