![APC WSTRTUP-G5-13 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RT7LD_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC WSTRTUP-G5-13 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RT7LD_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WSTRTUP-G5-13 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTGN2_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WSTRTUP-G5-13 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRT96_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Service d'installation pour (1) onduleur Galaxy 5000/5500 de 81 à 130 kVA
WSTRTUP-G5-13
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Directive RoHS UE
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.