![APC SYWMBP96K160H2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9FUL8C_01&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC SYWMBP96K160H2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9FUL8C_01&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYWMBP96K160H2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9FUL8C_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYWMBP96K160H2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9FUL8C_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Symmetra PX 96/160 kW, panneau de contournement de maintenance, Montage mural, 400 V
SYWMBP96K160H2
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Directive RoHS UE
En cours d'investigation
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.