![APC SYPM10K16H Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7ZQ9S7_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC SYPM10K16H Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7ZQ9S7_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYPM10K16H Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7ZQ9S7_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYPM10K16H Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSU29_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYPM10K16H Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS7C2_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Symmetra PX, module d'alimentation, 10/16 kW, 400 V
SYPM10K16H
+ Lifecycle Services
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Information sur les exemptions RoHS
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.