![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQ8F_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQ8F_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSFYK_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS22C_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRN9Y_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS3RQ_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSAUF_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
APC Symmetra LX à autonomie longue durée avec 9 SYBT5, 230 V
SYARMXR9B9I
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WADVEAA-AA-01
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Information sur les exemptions RoHS
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.