![APC SYA16K16I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSA9X_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC SYA16K16I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSA9X_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYA16K16I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRR3V_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYA16K16I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS5XY_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYA16K16I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRUJS_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYA16K16I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQFK_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRNGG_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
APC Symmetra LX 16 kVA extensible à une tour 16 kVA N+1, 220/230/240 V ou 380/400/415 V
SYA16K16I
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
+ Lifecycle Services
WMBRS12-MB-T5
WMBRS16-MB-T5
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.