![APC SY125K500D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8CKT96_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC SY125K500D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8CKT96_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SY125K500D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8CKT96_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SY125K500D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8CKT96_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 500 kW, sans bypass de maintenance ou distribution, montage en parallèle possible
SY125K500D
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-02
WUPGMBRS7X24-MB-00
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Directive RoHS UE
Non conforme
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.