![APC SUVTP20KH3B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRNRP_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP20KH3B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRNRP_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP20KH3B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRNCE_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP20KH3B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPW5_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP20KH3B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPAU_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Onduleur Smart-UPS APC VT 20 kVA, 400 V avec 3 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible
SUVTP20KH3B4
La production de ce produit a été arrêtée le:31 déc. 2020
Fin de service le:18 oct. 2023
Remplacement(s) recommandé(s)
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WADVEAA-AA-01
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Directive RoHS UE
En cours d'investigation
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
La référence SUVTP20KH3B4 est remplacée par :