![APC SUVTP15KH2B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPAU_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP15KH2B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPAU_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP15KH2B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRRVV_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP15KH2B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRN6H_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible
SUVTP15KH2B4
La production de ce produit a été arrêtée le:31 déc. 2020
Fin de service le:18 oct. 2023
Remplacement(s) recommandé(s)
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WADVEAA-AA-01
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
La référence SUVTP15KH2B4 est remplacée par :