![APC SURT6000XLIM Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8C8N8W_FS_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SURT6000XLIM Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8C8N8W_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SURT6000XLIM Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-SLIE-8C8N8W_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SURT6000XLIM Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8C8N8W_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SURT6000XLIM Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8C8N8W_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Onduleur Smart-UPS APC RT 6 000 VA, 230 V - Marine
SURT6000XLIM
La production de ce produit a été arrêtée le:3 mars 2023
Remplacement(s) recommandé(s)
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WUPG1PEAA-UG-01
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Profil environnemental
DEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
La référence SURT6000XLIM est remplacée par :