![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS7C8_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS7C8_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRVSH_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRRY7_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS5PP_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSKHZ_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Onduleur Smart-UPS APC 1 500 VA, USB et série, montage en rack 2U, 230 V
SUA1500RMI2U
La production de ce produit a été arrêtée le:29 mars 2023
Fin de service le:30 avr. 2023
Remplacement(s) recommandé(s)
+ Lifecycle Services
WUPG1PEAA-UG-01
WONSITENBD-SU02OS5
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Directive RoHS UE
En cours d'investigation
Profil environnemental
DEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
La référence SUA1500RMI2U est remplacée par :