![APC SRV72BP-9A Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-B75PZ4_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC SRV72BP-9A Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-B75PZ4_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRV72BP-9A Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRV_72BP9A_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRV72BP-9A Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-B75PZ4_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Easy UPS On-Line SRV 72 V, Bloc-batterie pour modèle à autonomie étendue, 2/3 kVA
SRV72BP-9A
Module batterie tour 72V SRV pour 2kVA/3kVA SRV On-Line
Connexion de 4 packs de batterie pour une autonomie étendue
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
+ Lifecycle Services
WBEXTWAR1YR-SE-02
WEXTWAR1YR-SE-02
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances des ressources
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.