![APC SRTL8KRM4UI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL8-10KRM4UI_Rack_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC SRTL8KRM4UI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL8-10KRM4UI_Rack_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL8KRM4UI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL8-10KRM4UI_Tower_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL8KRM4UI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL8-10KRM4UI_Tower_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL8KRM4UI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL8-10KRM4UI_Tower_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL8-10KRM4UI_Tower_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
1 vidéos
APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium-ion, 8 KVA/8 kW, rack/tour 4U, 230 V
SRTL8KRM4UI
Onduleur convertible en rack/tour 4U 8000W/8000VA avec affichage LCD automatisant
Ajouter jusqu'à 10 modules batterie externes (SSRTL180RM2UBP) pour une exécution étendue
Les batteries lithium-ion durent 3 x VRLA UPS, pas besoin de remplacer la batterie pendant la durée de vie de l'onduleur
EcoStruxure™ prêt pour la surveillance et la gestion à distance
Wireless communication capable with optional WiFi Device accessory (AP9834)
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
+ Lifecycle Services
WEXTWAR1YR-SPL-16
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.