![APC SRTL5KRM2UI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UI_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC SRTL5KRM2UI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UI_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL5KRM2UI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SMUltra5kW_Lifestyle_Image_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL5KRM2UI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UI_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL5KRM2UI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UI_TOWER_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UI_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
2 vidéos
APC Smart-ups Ultra On-Line, 5 000VA, lithium-ion, rack/tour 2U, 230V, 6 prises C13 + 4 prises IEC C19, carte réseau, autonomie étendue, avec kit rail
SRTL5KRM2UI
Onduleur convertible en rack/tour 2U, 5000W/5000VA avec écran LCD à rotation automatique
Les batteries lithium-ion durent 3 fois plus longtemps que les onduleurs VRLA, pas besoin de remplacer la batterie
EcoStruxure™ Prêt pour la surveillance et la gestion à distance
Communication sans fil possible avec l'accessoire de périphérique WiFi en option (AP9834)
Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisé inclus
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
+ Lifecycle Services
WASSEMUPS-3R-SB-00
WSTRTUP-SB-00
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.