![APC SRTL5KRM2UI-HW Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UI_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC SRTL5KRM2UI-HW Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UI_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL5KRM2UI-HW Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UIHW_TOWER_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL5KRM2UI-HW Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UIHW_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL5KRM2UI-HW Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UI_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UI_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
2 vidéos
APC Smart-ups Ultra On-Liaison, 5 000 VA, lithium-ion, rack/tour 2U, 230 V, sortie 3 fils câblée, carte de Réseau, autonomie étendue, avec kit rail
SRTL5KRM2UI-HW
Onduleur 2U, 5 000 W/5 000 VA convertible rack/tour avec affichage LCD à auto-rotation
Lithium-ion batteries lasts 3x VRLA UPS, no need to replace the battery during the life of the UPS
Ecostruxure™ Prêt pour la surveillance et la gestion à distance
Communication sans fil compatible avec l'accessoire de périphérique WiFi en option (AP9834)
Garantie de 5 ans sur onduleur et batteries internes
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
+ Lifecycle Services
WASSEMUPS-3R-SB-00
WSTRTUP-SB-00
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances en matière de bien-être
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.