![APC SRTL1000RM4UXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC SRTL1000RM4UXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL1000RM4UXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_TOWER_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL1000RM4UXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_TOWER_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL1000RM4UXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL1000RM4UXLI_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL1000RM4UXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_TOWER_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
APC Smart-UPS On-Line, Onduleur, 1000VA, Lithium-ion, Montage en rack 4U, 230V, 8x prises C13 IEC , SmartSlot, Autonomie étendue , Avec kit rail
SRTL1000RM4UXLI
topologie On-Line Double Conversion
900 W 1000 VA
Dérivation automatique et manuelle intégrée
Format Convertible Rack/Tour
Switched Outlet Groups
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.