![APC SRTL1000RM4UXLI-NC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC SRTL1000RM4UXLI-NC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL1000RM4UXLI-NC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL1000RM4UXLI-NC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_TOWER_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL1000RM4UXLI-NC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_TOWER_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL1000RM4UXLI-NC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL1000RM4UXLI-NC_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
APC Smart-UPS On-Line, Onduleur, 1 000 VA, Lithium-ion, montage en rack 4U, 230 V, carte réseau
SRTL1000RM4UXLI-NC
topologie On-Line Double Conversion
900 W 1000 VA
Dérivation automatique et manuelle intégrée
Format Convertible Rack/Tour
Switched Outlet Groups
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.