Passez le curseur sur l'image pour zoomer
1 vidéos
APC Smart-UPS Ultra On-Line Câble d’extension 15ft pour SRTL 5K 180V XBP
SRTL006
Câble d'extension de 3,5 m APC Smart-ups Ultra On-Line pour pack de batterie externe SRTL 5K 180V
Poids 3,5 kg, poids d'expédition 4,5 kg
Hauteur d'expédition 117 mm, Largeur 591 mm, Profondeur d'expédition 591 mm
Garantie standard 5 ans réparation ou remplacement
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.