![APC SRTG192XLBP4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SRTG192XLBP4_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC SRTG192XLBP4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SRTG192XLBP4_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTG192XLBP4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SRTG192XLBP4_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTG192XLBP4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SRTG192XLBP4_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTG192XLBP4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SRTG192XLBP4_R_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTG192XLBP4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SRTG192XLBP4_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SRTG192XLBP4_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
APC Smart-UPS, RT pack de batteries 192V, montable sur mur, 3U, sans kit de rails
SRTG192XLBP4
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
+ Lifecycle Services
WBEXTWAR1YR-SP-03
WEXTWAR1YR-SP-03
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.