![APC SRTG192XLBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTG192XLBP2_Tower_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC SRTG192XLBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTG192XLBP2_Tower_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTG192XLBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTG192XLBP2_Tower_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTG192XLBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTG192XLBP2_Tower_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTG192XLBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTG192XLBP2_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTG192XLBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTG192KLBP2_FS&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Smart-UPS APC, RT pack de batteries 192V, montabke sur rack, 4U
SRTG192XLBP2
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
+ Lifecycle Services
WBEXTWAR1YR-SP-05
WEXTWAR1YR-SP-05
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances en matière de bien-être
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental
DEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.