![APC SMX48RMBP2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-SLIE-85VN4U_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC SMX48RMBP2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-SLIE-85VN4U_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX48RMBP2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VN4U_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX48RMBP2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VN4U_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX48RMBP2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VN4U_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS X-Series, pack de batteries externes 48 V en rack/tour
SMX48RMBP2U
APC Smart-UPS X-Series External Battery Pack
48V 864VAh Battery voltage and capacity
Brand new battery shipped from strictly managed warehouse
Peace of mind with 2-year warranty and UPS safety certifications
Supports APC-authorized recycling for earth-friendly disposal
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WASSEMUPS-3R-SB-00
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances des ressources
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.