![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-SLIE-85VP43_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-SLIE-85VP43_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_KPQN-AA3JTJ_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VP43_L_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VP43_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VP43_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VP43_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Onduleur Smart-UPS APC X, 2200 VA, montage en rack/tour, écran LCD, 200-240 V, avec carte réseau, Autonomie étendue
SMX2200R2HVNC
type de batterie:
tension d'entrée:
Puissance configurable maximale en W:
Onduleur tour/rack 2U 2200VA/1980W ligne interactive pure sinusoïdal 2U (kit rail inclus)
Réglage haute tension sélectionnable par l'utilisateur de 200V-240V
Ajouter jusqu'à 10 packs de batterie externes (SMX120RMBP2U)
NMC préinstallé pour surveillance et gestion des onduleurs sur réseau
Graceful shutdown of physical servers, virtual machines and HCI clusters
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
+ Lifecycle Services
WBEXTWAR1YR-SP-05
WBEXTWAR3YR-SP-05
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans plomb
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.