![APC SC450RMI1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-STOS-7RSKXU_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC SC450RMI1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-STOS-7RSKXU_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SC450RMI1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RT9MJ_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SC450RMI1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSB9F_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SC450RMI1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS9A3_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Onduleur Smart-UPS APC SC, 450 VA, 230 V - montage en rack 1U/tour
SC450RMI1U
type de batterie:
tension d'entrée:
Puissance configurable maximale en W:
Alimentation de secours sur rack 1U en rack avec batterie de secours 450VA/280W en ligne interactive
Idéal pour les équipements réseau, les dispositifs POS et les applications d'entrée de gamme
Avoir l'esprit serein avec une garantie UPS de 2 ans
Le régulateur automatique de tension (AVR) rectifie la tension dans les services publics
Peace of mind with 2-year UPS warranty
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
+ Lifecycle Services
WUPGASSEM7-UG-01
WUPGSTRTUP7-UG-01
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Profil environnemental
DEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.