![APC PDM3516IEC-3P-980 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-A9GSAL_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM3516IEC-3P-980 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-A9GSAL_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM3516IEC-3P-980 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-A9GSAL_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM3516IEC-3P-980 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-A9GSAL_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Module de distribution d'alimentation informatique 1x3 pôles, 5 fils, 16 A, IEC309, 980 cm
PDM3516IEC-3P-980
La production de ce produit a été arrêtée le:20 déc. 2023
La référence PDM3516IEC-3P-980 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.