![APC GVX500K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX500K500-1250KG-HS_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC GVX500K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX500K500-1250KG-HS_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVX500K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX500K500-1250KG-HS_APP_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVX500K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX500K500-1250KG-HS_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVX500K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX500K500-1250KG-HS_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVX500K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX500K500-1250KG-HS_B_APP_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 vidéos
Onduleur Galaxy VX, 500 kVA extensible jusqu'à 1000 kVA 400 V, mise en service 5x8
GVX500K1000NHS
Efficacité à 99 % en mode eConversion
Grid interactif : Optimisez les économies, générez des revenus et améliorez la résilience
Flexibilité de la batterie, y compris compatibilité avec les armoires de batterie au lithium-ion Galaxy
EcoStruxure IT : Offre des environnements informatiques résilients, sécurisés et durables
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-03
WBATTREPLC-VX-00
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances en matière de bien-être
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
DEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.