Nos marques

Onduleur Galaxy VX, 1500 kVA 400 V, mise en service 5x8

GVX1500K1500HS

Efficacité à 99 % en mode eConversion
Grid interactif : Optimisez les économies, générez des revenus et améliorez la résilience
Flexibilité de la batterie, y compris compatibilité avec les armoires de batterie au lithium-ion Galaxy
Environmental Data
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)
1686631
Use Better
Emballage avec carton de recyclage
information_stroke
Kartonkijätteen kierrätysaste on vähintään 70 % (Yhdysvalloissa 50 %). Eräissä tilauksissa voi olla kierrätyskelvotonta kartonkia, kunnes varastot loppuvat.
Non
Productcontributessavedéviter
information_stroke
Tämä tuote voi johtaa päästövähennyksiin käyttövaiheen aikana tietyissä olosuhteissa.
Yes
Use Again
Retrait
information_stroke
Tuote on sisällytetty Schneider Electricin tai Schneider Electricin takaisinotto-ohjelmaan.
No

+ Lifecycle Services

Pré-contrat d'audit pour 1 onduleur 501 kVA ou plus

WPCAVUPS-UG-04

Service de remplacement de batterie pour (1) système Galaxy VX - Travail d'installation et de retrait par batterie

WBATTREPLC-VX-00

arrow2_down
Schneider Electric vise à atteindre le statut Net Zéro d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne continue "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.