Nos marques

Onduleur Galaxy VX, 1000 kVA 400 V, mise en service 5x8

GVX1000K1000NHS

Efficacité à 99 % en mode eConversion
Grid interactif : Optimisez les économies, générez des revenus et améliorez la résilience
Flexibilité de la batterie, y compris compatibilité avec les armoires de batterie au lithium-ion Galaxy
EcoStruxure IT : Offre des environnements informatiques résilients, sécurisés et durables
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
TransparenceTransparence
RoHS/REAChRoHS/REACh

+ Lifecycle Services

Pré-contrat d'audit pour 1 onduleur 501 kVA ou plus

WPCAVUPS-UG-04

Service de remplacement de batterie pour (1) système Galaxy VX - Travail d'installation et de retrait par batterie

WBATTREPLC-VX-00

arrow2_down

Développement durable
Green Premium™

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus sur Green Premium

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.