Nos marques

Galaxy VM 180 kVA, Onduleur monophasé, 480-480 V, 65 kAIC, mise en service 5x8

GVMSB180KG65S

Efficacité à 99 % en mode eConversion
Optimisez la disponibilité avec l'architecture modulaire
Option IT EcoStruxure : Offre des environnements informatiques résilients, sécurisés et durables
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton de recyclage
information_stroke
Kartonkijätteen kierrätysaste on vähintään 70 % (Yhdysvalloissa 50 %). Eräissä tilauksissa voi olla kierrätyskelvotonta kartonkia, kunnes varastot loppuvat.
Non
ENERGY STAR®
information_stroke
EPA:n tukema merkki kustannustehokkaille energiatehokkuusratkaisuille.
ONDULEUR ENERGY STAR V2.0 (USA)
Use Again
Retrait
information_stroke
Tuote on sisällytetty Schneider Electricin tai Schneider Electricin takaisinotto-ohjelmaan.
Yes

+ Lifecycle Services

Pré-contrat d'audit pour 1 onduleur 151 - 500 kVA

WPCAVUPS-UG-03

Solution CEI de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(1) - rééquipement électrique sur devis à part

WLIBCONV1H-LB-17

arrow2_down
Schneider Electric vise à atteindre le statut Net Zéro d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne continue "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.