![APC E3SXR6 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EDOY-B5ZL27_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC E3SXR6 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EDOY-B5ZL27_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3SXR6 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EDOY-B5ZL27_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3SXR6 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EDOY-B5ZL27_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3SXR6 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EDOY-B5ZL27_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 vidéos
Armoire à batterie modulaire vide pour Easy UPS 3S
E3SXR6
Armoire pour batteries VRLA modulaires (vendues séparément)
Compatible avec Easy UPS 3S et ses emplacements de batterie internes
Installation de 6 chaînes de batterie maximum
Empreinte de 500 mm de large
+ Lifecycle Services
WASSEMEXBAT-EZ-B1
WULTRABAT-EZ-B1
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.