![APC E3SUPS10KHB1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-AYLQ4Y_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC E3SUPS10KHB1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-AYLQ4Y_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3SUPS10KHB1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-AYLQ4Y_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3SUPS10KHB1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-AYLQ4Y_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3SUPS10KHB1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-AYLQ4Y_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3SUPS10KHB1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-AYLQ4Y_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 vidéos
Onduleur Easy UPS 3S 3:3 400 V 10 kVA avec batteries internes – autonomie de 15 minutes
E3SUPS10KHB1
Easy UPS 3S est facile à installer et à démarrer
Parallèle jusqu'à 4 onduleurs pour la capacité ou la redondance
Options d'exécution étendue disponibles
EcoStruxure IT : Offre des environnements informatiques résilients, sécurisés et durables
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WUPGBATRPL7-UP-02
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances en matière de bien-être
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.