![APC E3MUPS60KHB1S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60-80KHB_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC E3MUPS60KHB1S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60-80KHB_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3MUPS60KHB1S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60KHB_APP-COVER_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3MUPS60KHB1S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60-80KHB_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3MUPS60KHB1S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60-80KHB_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60KHB_APP-BATT_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
1 vidéos
Onduleur Easy UPS 3M 60 kVA 400 V 3:3 avec batteries internes - autonomie de 9,5 minutes, mise en service 5x8
E3MUPS60KHB1S
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-02
WUPGBATRPL7-UP-02
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.