![APC BE850G2-FR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BE850G2_FR_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC BE850G2-FR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BE850G2_FR_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC BE850G2-FR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BE850G2_FR_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC BE850G2-FR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BE850G2_FR_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC BE850G2-FR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BE650G2-FR_drawing&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC BE850G2-FR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BE850G2-FR_rearview_0041&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 7](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BE850G2-FR_rightview_0036&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 7
APC Back-UPS, Onduleur off-line, 850VA, 230V, 2 chargeurs USB Type-C et A, 8x prises françaises/belges (2 parasurtensées)
BE850G2-FR
tension d'entrée:
Puissance configurable maximale en W:
Protection de référence de vos connexions internet et de vos applications résidentielles ou TPE/PME
La protection de ligne de données garantit une protection complète de votre équipement contre les surtensions
L'affichage LED fournit un état facile à lire des conditions d'alimentation de l'unité et des services publics
Indicateur d’état à LED et alarme sonore
Audible alarms provide notification of changing utility power and UPS power conditions
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
+ Lifecycle Services
WEXTWAR1YR-SP-01A
WEXTWAR3YR-SP-01A
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.