![APC BE500G2-IT Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_BE500G2_IT_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![APC BE500G2-IT Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_BE500G2_IT_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC BE500G2-IT Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_BE500G2_IT_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC BE500G2-IT Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_BE500G2_IT_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![apc Image of product in real life situation BE500G2_IT_Home_A_H](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BE500G2_IT_Home_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![apc Image of product in real life situation BE500G2_IT_Work_A_H](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BE500G2_IT_Work_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Back-UPS, 500VA/300W Floor/Wall Mount, 230V, 8x UNEL outlets, USB Type A Port, User Replaceable Battery
BE500G2-IT
La taille compacte permet une installation dans différents environnements
La protection de la liaison des données assure une protection complète de votre équipement contre les surtensions
L'affichage à LED permet de lire facilement l'état de l'unité et les conditions d'alimentation du secteur
Audible alarms provide notification of changing utility power and UPS power conditions
Audible alarms provide notification of changing utility power and UPS power conditions
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances en matière de bien-être
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.