![APC AP7822 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU7V6_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP7822 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU7V6_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP7822 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSRWV_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP7822 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS7V3_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP7822 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSEAG_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Bandeau de prises 2G, avec compteur, 2U, 32 A, 230 V, (12)C13 et (4)C19
AP7822
La production de ce produit a été arrêtée le:14 juin 2022
Remplacement(s) recommandé(s)
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans plomb
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
DEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
La référence AP7822 est remplacée par :