Nos marques

Prêt à sélectionner une PDU en rack Série 9000 ?

Souscrire dès maintenant

Une PDU plus fiable

power distribution unit

Hautes performances à des températures élevées

Les premières prises hybrides C15/C13 et C19/C21 du secteur fournissent une température de fonctionnement réelle de 60 °C pour une PDU.
PDU avec prises à la conception nouvelle à haute rétention CEI et fonctionnalité de verrouillage en option

Cordon d'alimentation plus sécurisé

Une force de maintien jusqu'à 2 fois plus importante avec des cordons d'alimentation standard permet une réduction des temps d'arrêt accidentels des PDU. Les cordons à verrouillage AP8700 en option empêchent complètement les arrêts.
La PDU propose une garantie standard de 3 ans pour réparation ou remplacement

Conception durable

Garantie standard de 3 ans assurant votre tranquillité d'esprit et un bon fonctionnement sur plusieurs années à venir. Options d'extension de garantie PDU jusqu'à 6 ans.

Une PDU plus intelligente

PDU avec précision de mesure de 1 %

Mesure plus précise

Surveillance de l'alimentation avec précision de mesure de 1 % et contrôle de précision avec fonctionnalité de commutation de prise PDU.
PDU avec port Gigabit Ethernet

Port Gigabit Ethernet

PDU à connectivité standard Gigabit Ethernet aussi prête pour les réseaux plus rapides d'aujourd'hui que pour les réseaux de demain.
PDU avec cybersécurité renforcée grâce à la carte de gestion réseau APC NMC 3

Sécurisation de vos données

Les PDU utilisent la carte 3 de gestion réseau intégrée APC, aux fonctionnalités de sécurité améliorées.

EcoStruxure IT

Les PDU en rack commutées Série 9000 avec carte 3 de gestion réseau APC intégrée permettent d'accéder à EcoStruxure IT, qui offre une visibilité globale sur tous vos PDU en rack ainsi que sur votre infrastructure critique et envoie une notification d'alarme en cas de problème.
En savoir plus
IT expert working on a laptop
Texte alternatif par défaut
Améliorations de la cybersécurité
Les PDU en rack commutées Série 9000 avec carte de gestion réseau APC comprennent les dernières fonctionnalités de sécurité pour s'adapter aux nouvelles exigences des appareils connectés à Internet.

Une PDU au déploiement et à la gestion plus rapides

PDU avec capacité de partage de port réseau jusqu'à 32 PDU

Configuration réseau plus rapide

Installez jusqu'à 32 PDU en réseau avec une seule adresse IP, afin de réduire les coûts liés aux ports de commutation ainsi qu'à l'installation et à la configuration.
PDU avec fonctionnalité réseau sans fil et dongle WiFi APC en option

Installation et configuration sans câble*

Avec le dongle WiFi APC en option, simplifiez et accélérez le déploiement en éliminant le câblage réseau tout en réduisant les coûts liés aux ports de commutation.
*Bientôt disponible. Disponibilité prévue sur les unités fabriquées après mars 2021.
Dongle WiFi APC pour la connectivité réseau sans fil des PDU APC et Smart UPS

Installation sans outil zéro U

Installation simple et rapide avec APC NetShelter et avec la plupart des racks aux normes de l'industrie.

Premières prises PDU hybrides de l'industrie

Prises PDU hybrides C13/C15* et C19/C21* certifiées UL :
  • Compatibles avec les cordons d'alimentation C14 et C20 standard
  • Solutions pérennes pour les nouveaux cordons C16 et C22 nécessaires aux appareils informatiques conçus pour les environnements à température élevée
  • Ces prises offrent une limite de température de 120 °C (contre 70 °C) pour de réelles performances à 60 °C et à 100 % de charge.
*Sélectionner des modèles
PDU avec installation sans outil zéro U dans NetShelter et dans la plupart des racks industriels

Découvrez les PDU en rack commutées Série 9000

Les PDU en rack commutées Série 9000 fournissent également :
  • Commutation de prise marche/arrêt pour effectuer des redémarrages à distance et des séquencements de prise ainsi que pour assurer la sécurité
  • Port de température/humidité en option pour la surveillance environnementale3
  • Interface Web conviviale pour un accès à distance
Voir modèle 3D
PDU avec prises hybrides pour des performances à des températures élevées

Vous ne savez pas si la Série 9000 est la PDU qui vous convient ? Consultez notre sélecteur de PDU pour rack :

Consulter le sélecteur

Besoin d'aide ?

Centre de support

Obtenez des réponses par vous-même en essayant nos outils d'assistance numérique.

Rechercher parmi les questions fréquentes

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

Comment acheter ?

Trouvez facilement le revendeur ou distributeur APC le plus proche de chez vous.

Trouvez votre batterie de rechange

Trouvez la batterie de rechange APC pour votre onduleur.

Nous contacter

Contactez-nous pour obtenir de l'aide afin de choisir le bon produit ou pour le dépannage et l'installation. Lundi - Vendredi 8h00-à-17:00

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!