Nos marques

Why Smart-UPS

APC Smart-UPS offers trusted, versatile protection for server rooms, wiring closets, and distributed IT. Ensure network and data availability while staying connected at the most critical moments.
SE APC lithiuim ion

What people are saying about Smart-UPS

With over 120 million APC UPS installed worldwide, find out why Smart-UPS has a 4.6 out of 5-star review. See for yourself why Smart-UPS Lithium-ion gives you the trusted protection you need at the most critical moments.

Batteries d'onduleurs au lithium-ion contre batteries VRLA

Quels sont les avantages ? Les batteries au lithium-ion offrent des performances de qualité supérieure dans un boîtier durable : Prolongation de la durée de vie de 3 000 cycles (8 à 10 ans) par rapport à environ 200 cycles (3 à 5 ans) pour les batteries VRLA avec une meilleure résistance à la décharge Les batteries au lithium-ion sont plus efficaces à 96 % en termes de charge et de décharge Les batteries au lithium-ion sont une technologie plus écologique Pour en savoir plus, consultez notre livre blanc gratuit.
Téléchargez notre livre blanc
APC Lithium ion

Lithium-ion vs Lead Acid Batteries (VRLA)

Lithium-ion batteries deliver:
Higher life expectancy, 8-10 years vs Lead Acid 3-5 years
Lithium-ion is better for the environment than Lead Acid
Find out more in our free white paper.
APC 12U Series Smart UPS

Des questions ?

Découvrez pourquoi l'onduleur Smart-UPS avec batterie au lithium-ion est adapté à vos besoins.
Nous contacter

Besoin d'aide ?

Centre de support

Obtenez des réponses par vous-même en essayant nos outils d'assistance numérique.

Rechercher parmi les questions fréquentes

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

Comment acheter ?

Trouvez facilement le revendeur ou distributeur APC le plus proche de chez vous.

Trouvez votre batterie de rechange

Trouvez la batterie de rechange APC pour votre onduleur.

Nous contacter

Contactez-nous pour obtenir de l'aide afin de choisir le bon produit ou pour le dépannage et l'installation. Lundi - Vendredi 8h00-à-17:00

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!