- Die USV-Baureihe Easy UPS 3L ist ab sofort mit Leistungen von bis zu 600 kW verfügbar
- Die kompakte 3-Phasen-USV mit Doppelwandler-Technologie ist ideal für die Absicherung von IT- und Industrie-Anwendungen
Ratingen, 3. März 2021 - Schneider Electric, der führende Anbieter für die digitale Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, erweitert sein Angebot an 3-phasigen USV-Anlagen. Die Easy-UPS-3L-Baureihe unterstützt den Betrieb von externen Batterieschränken und ist ab sofort in verschiedenen Leistungsgrößen von 250 bis 600 kVA (400V) verfügbar. Die Doppelwandler-Modelle der Easy-UPS-3L-Serie unterstützen eine schnelle Konfiguration und bieten ein wartungsfreundliches Design.
Mit ihrer kompakten Grundfläche, ihrem hochverfügbaren Design und ihren zuverlässigen elektrischen Spezifikationen schützt die Easy UPS 3L kritische Geräte in einer Vielzahl von Umgebungen vor Schäden durch Stromausfälle, Überspannungen und Spannungsspitzen. Die USV-Systeme erreichen im Doppelwandlermodus einen Wirkungsgrad von bis zu 96 Prozent und unterstützen so einen besonders stromsparenden Betrieb. Darüber hinaus bietet die Easy-UPS-3L-Serie ein breites Batteriespannungsfenster und ist so für eine Vielzahl von Batteriekonfigurationen geeignet. Die USV-Anlage bietet zudem eine breite Palette an Zusatzoptionen und Zubehör und ermöglicht so eine Anpassung an unterschiedliche Einsatzfelder – vom Rechenzentrum über die Absicherung von Smart-Building-Funktionen bis hin zum Industrieeinsatz. Je nach Anforderungen können bis zu 5 USV-Anlagen parallel installiert werden, um die Kapazität zu erhöhen, oder um eine 5+1-Redundanz umzusetzen. Wenn ein Leistungsblock ausfällt, wird die Last automatisch auf die verbleibenden Leistungsblöcke verteilt, sofern die Last unterhalb der Kapazität der funktionalen Leistungsblöcke im Gesamtsystem liegt.
„Mit der Erweiterung der Easy-UPS-3L-Serie erfüllt Schneider Electric einen umfassenden Marktbedarf, indem wir einfache, robuste und wettbewerbsfähige Lösungen anbieten, die Effizienz, Flexibilität, Vorhersagbarkeit und Zuverlässigkeit für die vernetzten Unternehmen von heute in den Vordergrund stellen. Die Baureihe ist einfach zu konfigurieren, lässt sich leicht installieren und in Betrieb nehmen und unterstützt eine einfache Wartung", so Mustafa Demirkol, Global VP, 3-Phase UPS Offer Management & Marketing, Schneider Electric. „Dank einer außergewöhnlichen Kombination aus wettbewerbsfähigen Spezifikationen, einem robusten und fehlertoleranten Design, das die Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit erhöht, und einer optimierten Stellfläche ist die Easy UPS 3L die ideale Wahl für hohe Geschäftskontinuität und Kosteneffizienz, egal ob sie im Shop-Floor oder in einem Elektroraum steht."
Kunden, die sich für die Easy UPS 3L entscheiden, profitieren zusätzlich vom Schneider Electric Service-Angebot sowie von einem breiten Netzwerk an lokalen Service-Partnern, die den Kunden während des gesamten Lebenszyklus mit einem umfassenden Spektrum an Dienstleistungen unterstützen. Ein Inbetriebnahme-Service ist im Kaufpreis der Easy UPS 3L bereits inbegriffen. Dieser stellt sicher, dass die Anlage ordnungsgemäß und sicher konfiguriert ist und gewährleistet optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit.
Weitere Vorteile der Easy-UPS-3L-Serie:
- Widerstandsfähigkeit gegen raue Umgebungen mit konform beschichteten Leiterplatten, austauschbarem Staubfilter, einheitlichem Leistungsfaktor und starkem Überlastungsschutz
- Reduzierte Systemkomplexität und CapEx-Investitionen.
- Vielseitige Architektur und Parallelmodus für Redundanz oder für erhöhte Kapazität.
- Ermöglicht eine einfache Überwachung und Verwaltung mit der cloudbasierten Software-Suite von EcoStruxure IT via Netzwerkkarten-Erweiterung (optional).
Weitere Informationen finden sich auf der Webseite www.schneider-electric.com/ecostruxure-it. Die Monitoring Lösung EcoStruxure IT Expert kann 30 Tage kostenlos getestet werden.
Über Schneider Electric
Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.
Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.
Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.
Pressekontakt
Riba: BusinessTalk GmbH
Sascha Hommer
Tel.: +49 (0)261-963 757-24
E-Mail: shommer@riba.eu
Web: www.riba.eu