Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Was ist eine USV?

Eine USV wird in der Regel zum Schutz von Hardware wie Computern, Servern, Datacentern, Telekommunikationsgeräten oder anderen geschäftskritischen elektrischen Geräten eingesetzt, wenn eine unerwartete Unterbrechung der Stromversorgung zu Verletzungen, Todesfällen, schwerwiegenden Betriebsunterbrechungen oder Datenverlusten führen kann. USV wird in vielen kritischen Anwendungen in den Bereichen IT, Telekommunikation, Handel und Industrie eingesetzt – wo der Schutz kritischer Anlagen und die Stromkontinuität für den Geschäftsbetrieb entscheidend sind.
 

Industrielle USV im Vergleich zu Standard-USV?

Bei der Auswahl einer USV ist es wichtig, dass Sie Ihre Anwendungen und deren Kritikalität verstehen. Es gibt zwei Arten von USV-Systemen: ein gewerbliches USV-System und ein industrielles USV-System. 

Im Allgemeinen wird eine gewerbliche USV für den IT- & gewerblichen Betrieb verwendet, bei dem eine USV in einer kontrollierten Umgebung wie Computerräumen, Datacentern und gewerblichen Gebäudeumgebungen untergebracht ist. 

Industrielle USV-Systeme sind für kritische Prozesssteuerung in rauen Umgebungen wie Kraftwerken, Ölraffinerien, Fertigungsanlagen usw. ausgelegt.

Blog lesen

USV und Nachhaltigkeit

Die USV der Galaxy V-Serie von Schneider Electric ist ein nachhaltiges, effizientes, adaptives, modulares und robustes 3-Phasen-USV-System für Datacenter, gewerbliche und industrielle Anwendungen. Die Galaxy V-Serie bietet zuverlässigen Stromschutz für unternehmenskritische Anlagen.  

  • Wirkungsgrad bis zu 99 % 
  • Niedrigste Umweltbelastung 
  • Geringere Betriebskosten 
  • Entspricht IEC 62040-3 Klasse 1  

Erfahren Sie, wie der patentierte eConversion-Modus von Schneider Electric einen Wirkungsgrad von bis zu 99 % bietet.

 

Produkt, Software und Services

 

Easy UPS 3-Phase Modular

 

Easy UPS On-Line

Leichte USV 3-phasig online

Galaxy V Serie 3-Phasen-USV

 

USV für industrielle Anwendungen

 

EcoStruxure Micro Data Centers

Ansprechpartner kontaktieren

Starten Sie Ihre Anfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Vertrieb kontaktieren

Ressourcen

Wir unterstützen Sie!

Support Cockpit

Finden Sie Ihr Anliegen in wenigen Klicks oder wenden Sie sich mit komplexen Fragen an unsere Experten

FAQ durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

 Öffnet in neuem Fenster.

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

 Öffnet in neuem Fenster.

Support kontaktieren

Wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, um weitere Informationen, technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen etc. zu erhalten.

Vertrieb kontaktieren

Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.