![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQ8F_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQ8F_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSFYK_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS22C_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRN9Y_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS3RQ_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSAUF_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
APC Symmetra LX Extended Run Rackmount mit 9 SYBT5, 230 V
SYARMXR9B9I
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WADVEAA-AA-01
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Ressourcenleistung
Energieeffizientes Produkt
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.