![APC SRTL8KRM4UI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL8-10KRM4UI_Rack_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
![APC SRTL8KRM4UI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL8-10KRM4UI_Rack_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL8KRM4UI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL8-10KRM4UI_Tower_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL8KRM4UI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL8-10KRM4UI_Tower_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL8KRM4UI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL8-10KRM4UI_Tower_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL8-10KRM4UI_Tower_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
1 Videos
APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium-Ionen, 8KVA/8KW, 4HE Rack/Tower, 230V
SRTL8KRM4UI
4 HE, 8000VA/8000W konvertierbare Rack/Tower-USV mit autorotierender LCD-Anzeige
Erweiterung der Laufzeit durch bis zu 10 externe Batteriesätze (SRTL180RM2UBP)
EcoStruxure™ Bereit für Fernüberwachung und -verwaltung
Drahtlose Kommunikation mit optionalem WiFi-Zubehör (AP9834) möglich
5 Jahre Garantie auf USV und interne Batterien
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Nachhaltigkeit![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
Zertifizierungen & Normen
EU-RoHS-Richtlinie
Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration
Kreislaufwirtschafts-Profil
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.