![APC PM8-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_TSLR-9P8P2Z_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PM8-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_TSLR-9P8P2Z_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PM8-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_TSLR-9P8P2Z_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PM8-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_TSLR-9P8KJ3_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PM8-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_TSLR-9P8KX2_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![apc Image of product in real life situation PM8GR_NoPlug](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PM8GR_NoPlug&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Essential SurgeArrest, 8 Ausgänge, 230 V, Deutschland
PM8-GR
Eingestellt am:30.04.2024
Der Service wird eingestellt am:30.09.2024
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Nachhaltigkeit![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform
RoHS-Richtlinie für China
Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.