Unsere Marken

Galaxy VL UPS 200 skalierbar bis 500kW, 400/480V, Start-up 5x8

GVL200K500DS

Bis zu 99 % Effizienz im eConversion-Modus
Maximale Verfügbarkeit durch modulare Architektur
Live Swap: Verifizierter Modulaustausch durch Dritte ohne geplante Ausfallzeit
EcoStruxure IT-Option: Ermöglicht widerstandsfähige, sichere und nachhaltige IT-Umgebungen
Inklusive 1-Jahres-Abonnement für Secure NMC
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Energy Star
TransparenzTransparenz
RoHS/REAChRoHS/REACh

+ Lifecycle Services

Assembly Service for (1) Galaxy VL 200kVA

WASSEM-VL-200

Assembly Service 5X8 for (1) Galaxy VL Maintenance Bypass Cabinet

WASSEM-VL-MBC

arrow2_down

Nachhaltigkeit
Green Premium™

Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Erfahren Sie mehr über Green Premium

Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!

Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.